Опубликуйте свои продукты
VersiFleece® PVC
Versico Roofing Systems

VersiFleece® PVC

About VersiFleece PVCVersiFleece PVC is manufactured using Versico's VersiFlex™ PVC membrane laminated to a fleece backing. This combination provides superior protection not only from punctures, but also from damage by gas, oil, and other chemicals.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаversifleece-pvc
  • Тип продукцииMembranes
  • Группа продукцииPVC
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG019610
  • Название ETIMRoofing materials
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Описание Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Наименование OmniClassRoof Membranes

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки