Опубликуйте свои продукты
VersiFlex™ KEE HP PVC
Versico Roofing Systems

VersiFlex™ KEE HP PVC

Versico’s KEE HP PVC membranes contain a solid KEE HP (high-performance) plasticizer with a higher molecular weight than standard KEE. Features improved aesthetics, enhanced thermal performance, a wider window of weldability and superior cold temperature flexibility.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаversiflex-kee-hp-pvc
  • Тип продукцииMembranes
  • Группа продукцииPVC
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG019610
  • Название ETIMRoofing materials
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Описание Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Наименование OmniClassRoof Membranes

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки