Опубликуйте свои продукты
VersiGard® EPDM with QAT
Versico Roofing Systems

VersiGard® EPDM with QAT

About VersiGard EPDM with QATOne of the most critical portions of a VersiGard EPDM installation is made faster and easier with Quick-Applied Tape (QAT) Seam Technology. With QAT Seam Technology, QA Seam Tape is factory applied to the membrane, greatly reducing the time required for completing seams and minimizing your labor costs.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаversigard-epdm-with-qat
  • Тип продукцииMembranes
  • Группа продукцииEPDM
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG019610
  • Название ETIMRoofing materials
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Описание Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Наименование OmniClassRoof Membranes

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки