Опубликуйте свои продукты
Base Square Shower System
Base Square Shower System
Base Square Shower System
    VitrA Bathrooms

    Base Square Shower System

    Base S 200 B Shower System, Chrome

    Product Code:A47304

    With shower mixer, Chrome

    *Color options are available. (Customise your product by choosing shape, colour, size and more.)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA47304
    • Тип продукцииFaucets&Shower systems&Accessories
    • Группа продукцииFaucets - Bath&Shower Mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1179
    • Ширина (мм)315
    • Глубина (мм)580
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    • Масса нетто (кг)7.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017640
    • Название ETIMSanitary showers
    • Код Uniclass 2015Ac_35_80_80
    • Описание Uniclass 2015Showering
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 15 11
    • Наименование OmniClassBath Shower Units

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания