Опубликуйте свои продукты
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
    WESTGATE

    LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights

    LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights

    Applications

    • This LED Center Basket Troffer Light is ideal for Hotels, Offices, Retail Outlets, Restaurants, Storage
    Cпецификация
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277VAC 50/60Hz
      • Wattage: 15W/20W/25W/30W/40W/50W
      • Power Factor: >0.97
      • Efficacy:125 LPW
      • White Finish
      • Cold-Rolled Steel
      • Earthquake Hooks Built Into The Housing
      • Operating Temperature: -4°F ~ 122°F
      • 5-Year Warranty
      • Multi CCT & Power (Selectable Switch On Back Of Fixture)
      • Dimmable: 0~10V Dimming
      • LED Type: SMD 2835
      • Total Lumens: 5000LM-6250LM Max.
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
      • Color Temperatures: 3500K/4000K/5000K
      • Rated Life: 50,000 Hours
      • Certification: UL Listed, DLC Listed, Damp Location
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLTRE-G2-SERIES
    • Тип продукцииIndustrial Lighting
    • Группа продукцииLinear Luminaires
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-11-10
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)2
    • Ширина (дюймы)23.75
    • Глубина (дюймы)23.75
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures