Опубликуйте свои продукты
Z415H-LR Ligature Resistant Round Drain for Vinyl Flooring
Zurn

Z415H-LR Ligature Resistant Round Drain for Vinyl Flooring

ZURN Z415H Floor and shower drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, combination invertible membrane clamp andadjustable collar with seepage slots and “TYPE H” polished nickel bronze, light-duty strainer with flashing clamp devicefor clamping at the finished floor level

Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаZ415H-LR
  • Тип продукцииCleanouts
  • Группа продукцииCast Iron Body
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-02
  • Номер версии1
  • Ширина (дюймы)8.37
  • Глубина (дюймы)8.37
Связанные
  • Основной материалNickel
  • Вспомогательный материалBronze
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)13
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
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
Похожие продукты

4.8 из 5 звезд 4.8 (27)
4.9 из 5 звезд 4.9 (7)
4.5 из 5 звезд 4.5 (15)