Exposed, quiet diaphragm-type, chrome plated flushometer valve with a polished exterior. Complete with chloramine resistant, dual seal Zurn’s AquaVantage® TPE diaphragm with a clog resistant by-pass. The valve incorporates a 6VDC motor actuator, an integral infrared convergence-type proximity sensor and a manual sensor with capacitive sensing push button override, high impact resistant polycarbonate housing and chrome plated plastic cover with manual override push button and 10 degree angled sensor.
Compliance:
Features:
Keywords: Diaphragm Flush Valve, aquavantage diaphragm kit, AquaVantage® AV ZER Exposed Sensor Diaphragm Flush Valve, aquavantage sensor diaphragm flush valve troubleshooting,ER6003AV-CPM,R6003AV-CPM
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |