Опубликуйте свои продукты
Z1225-BL Plate Type System with Bi-Level Water Cooler Support
Zurn
Архив

Z1225-BL Plate Type System with Bi-Level Water Cooler Support

The Zurn Z1225-BL Water cooler support system with bi-level cooler support top and bottom plates. Complete with Dura-Coated rectangular steel uprights with welded feet, adjustable support plates, and mounting fasteners.

Features & Benefits

* Plate type carrier system with bi-level cooler support
* Uses floor-mounted upright
* For water coolers
* 200 lb. load capacity

Cпецификация
  • Z1225-BL Water cooler support system with bi-lbvel cooler support top and bottom plates. Complete with Dura-Coated rectangular steel uprights with welded feet, adjustable support plates, and mounting fasteners.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1225-bl
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииDrinking Fountains/Coolers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации1918-04-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_09
  • Описание Uniclass 2015Brackets
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures