Опубликуйте свои продукты
Z1400 Extra Heavy-Duty Adjustable Floor Cleanout
Zurn

Z1400 Extra Heavy-Duty Adjustable Floor Cleanout

4.6 из 5 звезд4.6(9 отзывы)

"Level-Trol" Adjustable floor cleanout, Dura-Coated cast iron body with gas and watertight ABS tapered thread plug and round scoriated cast iron extra-heavy-duty secured top (Specify finish Z, ZB, ZN, ZS) adjustable to finished floor.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with polished bronze, nickel bronze, and stainless steel top options
  • Compatible with inside caulk, No-Hub and Neo-Loc connection types
  • Adjustable type, extra heavy-duty cleanout

Keywords: zurn z1400, adjustable level, zurn wall cleanout, zurn floor cleanout, ground level cleanout, floor clean out, tapered thread plug, scoriated cast iron, Neo-Loc connection, foam thread protector, Tapered Thread, Floor Cleanout, adjustable floor cleanout, Inside Caulk, Dura Coated Cast Iron, Galvanized Cast Iron, Solid Gasketed Cover

Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1400
  • Тип продукцииCleanouts
  • Группа продукцииCast Iron Body
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-04-01
  • Номер версии4
  • Высота (дюймы)5
  • Ширина (дюймы)4
  • Глубина (дюймы)4
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалBronze
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)7
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG015130
  • Название ETIMDrains
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Номер OmniClass23-11 21 21 17
  • Наименование OmniClassCleanouts

Доступно в регионах:

Северная Америка