Опубликуйте свои продукты
Z1402 Heavy-Duty Non-Adjustable Cleanout
Zurn

Z1402 Heavy-Duty Non-Adjustable Cleanout

ZURN Z1402 Tuf-Top non-adjustable floor cleanout with Dura-Coated cast iron body, with gas and watertight ABS tapered thread plug, and round scoriated cast iron heavy-duty secured cover and frame.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with polished bronze, nickel bronze, and stainless steel top options
  • Heavy-duty cleanout

Keywords: Commercial,Floor,Cleanouts,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,MasterSpec,58758, Z-1402, ZB1402, ZN1402, ZS1402,1402,402

Additional Model(s) Available

ZN1402-T

Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1402
  • Тип продукцииCleanouts
  • Группа продукцииCast Iron Body
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Номер OmniClass23-11 21 21 17
  • Наименование OmniClassCleanouts

Доступно в регионах:

Северная Америка