Z150F FLOFORCETM High efficient flow performing roof drain for promenade deck roof drain applications. Drain incorporates a smooth funnel-shaped interior surface, providing a seamless transition to outlet connection and eliminating internal obstructions within the body. Complete with Dura-Coated cast iron body with membrane flashing clamp, rotatable square promenade frame, seepage openings, securing clamps, and heavy-duty ductile iron heel-proof grate.
Compliance:
City of Los Angeles Approved, Massachusetts Approved, ASME A112.6.4-2022/CSA B79.4:22, cUPC, NPCC
Features:
Keywords: FloForce promenade deck drain, roof drain, rooftop drain, fully rotatable drain, fully rotating drain
Additional models available: Z150F | Z150F-DP | Z150F-E | Z150F-EA | ZN150F | FLOFORCE®
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |