Опубликуйте свои продукты
Z1752 12" x 12" Sani-Flor Receptor 10" Sump Depth
Zurn

Z1752 12" x 12" Sani-Flor Receptor 10" Sump Depth

The Zurn Z1752 12" x 12" x 10" deep, 16 gage, stainless steel light-duty Sani-Flor receptor with non-tilt, loose set full grate with 1/2" square openings and anti-splash stainless steel interior dome strainer.

Features:

  • Corrosion resistant
  • Anti-splash stainless steel interior dome strainer included
  • Type 304 stainless steel body option available
  • Extra-heavy-duty top frame and grate option available

Keywords: Commercial,Stainless Steel,Floor Sinks,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Industrial Stainless Steel Drainage,59307, Z-1752, ZM1752,1752,752

Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1752
  • Тип продукцииDeck Waste Water Drains
  • Группа продукцииSani-Flor Receptors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-16
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)12
  • Ширина (дюймы)12
  • Глубина (дюймы)12
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)22
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНGrating
  • Код ССКПУ ООН301032
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступно в регионах:

Северная Америка