Опубликуйте свои продукты
Z1833 8" Diameter Industrial Area Drain
Zurn

Z1833 8" Diameter Industrial Area Drain

8-1/4 [210] Diameter 3-1/2 [89] Deep, 12 gauge, type 304 stainless steel, round drain features light-duty perforated grates, and bead blasted finish.

Features:

  • Durability and Aesthetic qualities of Stainless Steel for floor drains
  • Drain meets US FDA standards for corrosion resistance
  • Drain is manufactured without any inside seams or welds to eliminate hidden areas for bacteria growth
  • Bead blasted finish provides smooth appearance
Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z1833
  • Тип продукцииDrains (Wastes)
  • Группа продукцииZ1800 Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-01-11
  • Номер версии2
  • Высота (дюймы)6.5
  • Ширина (дюймы)8.25
  • Глубина (дюймы)8.25
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНStainless steel grating
  • Код ССКПУ ООН30103202
  • Код Uniclass 2015Pr_25_30_30
  • Описание Uniclass 2015Floor plates, gratings and edgings
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

Доступно в регионах:

Северная Америка