Опубликуйте свои продукты
Z191 5" x 4" x 24" Downspout Boot
Zurn

Z191 5" x 4" x 24" Downspout Boot

5 [127] X 4 [102] X 24 [610] Downspout Boot, Dura-coated cast iron body and strap with 1/4 [6] dia. cast holes for flathead bolts.

Additional Models Available

Z191-CA

Keywords: Commercial,Downspout,Roof Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Parking Decks, Garages, Driveways, and Helipads,Retail,Hospitality,Parking Decks, Driveways, and Parking Garages,Correctional/Institutional,Architectural/Aesthetics,Parking Lot,Light Commercial,58834, Z-191,191,91

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z191
  • Тип продукцииRoof Drains
  • Группа продукцииDownspouts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 71 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
  • Номер OmniClass23-13 41 39 11
  • Наименование OmniClassRoof Downspouts

Доступно в регионах:

Северная Америка