Zurn Z415-SZ1 floor and shower drain, Dura-coated cast iron body with bottom outlet, combination invertible membrane clamp and adjustable collar with seepage slots and top assembly. EZ1TM drainage series is engineered to simplify product installation, comprised of concrete shield, up to 1” [25] of vertical post pour adjustment, pre-packaged shims for tilt correction and integrated self-contained “Type S” nickel bronze light duty, heel proof strainer with rough-in cover for protection during concrete pour.
Compliance:
Keywords: Z415, Z415B, Z415-BZ, BZ, Z415-BS, light duty, floor drain, drain, 833-625NR
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |