Опубликуйте свои продукты
Z415BZ Body Assembly with “Type BZ” Leveling Strainer
Zurn

Z415BZ Body Assembly with “Type BZ” Leveling Strainer

The Zurn Z415BZ floor drain with cast iron body provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions. Comes standard with invertible membrane clamp and adjustable collar with seepage slots, and polished nickel bronze, light-duty, leveling strainer. Features And Benefits * Engineered to reduce installation and rework time * Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, and polished bronze or polished nickel bronze top available * Type BZ polished nickel bronze, light-duty, leveling strainer
Cпецификация
  • Z415BZ Floor and shower drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, combination invertible membrane clamp and adjustable collar with seepage slots and "TYPE BZ" polished nickel bronze, light-duty, leveling strainer.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z415bz
  • Тип продукцииFloor Drains
  • Группа продукцииFinish Floor Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-12-09
  • Номер версии1
  • Ширина (дюймы)8.38
  • Глубина (дюймы)8.38
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалBronze
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains

Доступно в регионах:

Северная Америка