Опубликуйте свои продукты
Z541 12" Heavy-Duty Drain
Zurn

Z541 12" Heavy-Duty Drain

ZURN Z541
12-1/4" [311mm] Diameter top drain. Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, seepage pan and combination membrane flashing clamp and frame with integrated trap primer and plug, with anti-tilt heavy-duty slotted duresist grate and suspended polypropylene sediment bucket.

Features

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Cпецификация
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzurn-z541
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииDrains (Wastes)
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-05-11
  • Номер версии1
  • Ширина (дюймы)15
  • Глубина (дюймы)15
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалПолипропилен
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains

Доступно в регионах:

Северная Америка