Опубликуйте свои продукты
Z8700-PC TO Z8708-PC Semi-Cast P-Traps With Wall Bend
Z8700-PC TO Z8708-PC Semi-Cast P-Traps With Wall Bend
Z8700-PC TO Z8708-PC Semi-Cast P-Traps With Wall Bend
    Zurn

    Z8700-PC TO Z8708-PC Semi-Cast P-Traps With Wall Bend

    4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)

    Zurn Z8700-PC to Z8708-PC. – Chrome-plated cast brass (copper alloy) body P-trap with cleanout, tubular brass wall bend as specified, die-cast nuts, and shallow escutcheon with compression inlet.

    Features:

    • Chrome-plated, cast body p-trap with cleanout
    • Die cast nuts
    • Shallow escutcheon with compression inlet
    • 3-year limited warranty

    Keywords: wallstreet trap, P-Traps with Wall Bend, Wall bend Under Sink, Chrome-plated, cast body, p-trap with cleanout, Die cast nuts, Shallow escutcheon, Tubular Brass, tubular brass wall bend, Cast Brass Escutcheon with Setscrew, Box Escutcheon

    Cпецификация
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаzurn-z870x
    • Тип продукцииDrains (Wastes)
    • Группа продукцииTraps and Supplies
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2014-09-29
    • Номер версии2
    • Высота (дюймы)6
    • Ширина (дюймы)1.25
    • Глубина (дюймы)10.62
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
    • Описание Uniclass 2015Plumbing
    • Код CSI MasterFormat 201422 05 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
    • Номер OmniClass23-27 43 00
    • Наименование OmniClassPipe Fittings
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

    Доступно в регионах:

    Северная Америка