UF-5000 Universal Flush Access Door
Acudor

UF-5000 Universal Flush Access Door

Application
•  Installation in Drywall, Plaster, Masonry, Tile or any flush surface

Product Features
•  Door panel has rounded safety corners providing an architecturally pleasing appearance
•  One piece trim flange will not rack, sag or distortion
•  Unique continuous concealed hinge will not bind

Specifikim
  • UF-5000 Access Door Specifications:

    Material: Up to 16” X 16” - 16 gauge, 18 gauge mounting frame, over 16” X 16” - 14 gauge door, 16 gauge mounting frame 

    Door: Flush to frame with rounded safety corners 

    Mounting Frame: One piece outer flange welded to mounting frame 

    Hinge: Contiuous, concealed 

    Latch: Stainless Steel screwdriver operated cam latch 

    Optional Latches/Locks: Cylinder lock and key, allen head cam latch, spanner head cam latch 

    Finish:  Steel: 5-stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baking enamel OR Stainless Steel:  Type 304 - #4 satin polish

Specifikime teknike
  • Referencë unikeuf-5000-universal-flush-access-door
  • Familja e produkteveAccess Doors
  • Grupi i produkteveFlush Mount
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-07-03
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Qasja e dyerve & paneleve
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodeTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 PërshkrimAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Doors and Panels
  • OmniClass Number23-17 11 27 13
  • OmniClass TitleAccess Doors

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilë
Antigua dhe Barbuda
Arubë
Bahamas
Barbados
Belizë
Bermude
Dominikë
Granadë
Grenlandë
Guadelupë
Guatemalë
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinikë
Meksikë
Montserat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Salvador
Sen-Bartelemi
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint-Marten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika