Brute™ FT Wall-Hung Combination Boiler

Brute™ FT Wall-Hung Combination Boiler

4.7 nga 5 yje4.7(9 vlerësime)
The Brute FT® Wall Hung is a combination (Combi) heating and domestic hot water or heating only wall-mounted boiler that efficiently meets the space heating and hot water needs of today’s modern homes.
Specifikime teknike
  • Referencë unikebradfordwhite-brute-ft
  • Familja e produkteveResidential
  • Grupi i produkteveBoilers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-09-18
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kaldaja
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 PërshkrimElectric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 11
  • OmniClass TitleInstantaneous Hot Water Heaters

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Meksikë
Shtetet e Bashkuara