Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Boilers (BMGH)

Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Boilers (BMGH)

Brute MagnaTech® HTD Series Hydronic Boilers (BMGH)

Product Features:

  • Up to 96% Thermal Efficiency
  • 20:1 Modulation All Sizes
  • Intuitive Touch Screen Controls
  • Proprietary O2 Combustion Control System
  • Low NOx system exceeds the most stringent regulations for air quality - 9ppm NOx
  • ASME "H" stamp
  • 160 psi maximum working pressure
  • Certified for Category II and Category IV Vent Systems
  • Variable Speed Pump Control
Specifikime teknike
  • Referencë unikebrute-magnatech-htd-hydronic-boiler
  • Familja e produkteveCommercial
  • Grupi i produkteveBoilers & Volume Water Heaters
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-07
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kaldaja
  • IFC classificationBojler
  • Kodi ETIMEG015210
  • Emri ETIMBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
  • Uniclass 2015 PërshkrimBoilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Boilers
  • OmniClass Number23-31 29 00
  • OmniClass TitleHot Water Heaters

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Meksikë
Shtetet e Bashkuara