Contura 556T Fireplace
Contura 556T Fireplace
    Contura

    Contura 556T Fireplace

    4.6 nga 5 yje4.6(7 vlerësime)
    Contura 556T with cast iron door is a soapstone stove with large sidelights that show a lot of the fire. Soapstone is naturally heat retaining, which maximises the output of your stove.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeC556T
    • Familja e produkteveContura
    • Grupi i produkteveFireplace
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-08-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1083
    • Gjerësia (mm)542
    • Thellësia (mm)440
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorCast iron
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)175
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Zjarrit
    • IFC classificationObjekt
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Belgjikë
    Danimarkë
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Irlandë
    Itali
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Norvegji
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Zvicër