Contura 620G Fireplace
Contura

Contura 620G Fireplace

Contura 620G Style is equipped with heat retaining Powerstone and convection damper as standard. If you choose the cover instead of the warming shelf above the door there is also space for even more Powerstone. This means that you get even more heat out of your logs because the heat is retained in the stone. The model has a glass door.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeC620G
  • Familja e produkteveContura
  • Grupi i produkteveFireplace
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-08-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1290
  • Gjerësia (mm)580
  • Thellësia (mm)515
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorCast iron
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)250
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Zjarrit
  • IFC classificationObjekt
  • OmniClass Number23-19 17 00
  • OmniClass TitleFireplaces

Rajoni i disponueshëm

Europe
Austri
Belgjikë
Danimarkë
Finlandë
Francë
Gjermani
Holandë
Irlandë
Itali
Luksemburg
Mbretëria e Bashkuar
Norvegji
Sllovenia
Spanjë
Suedi
Zvicër