Contura 856W Fireplace
Contura

Contura 856W Fireplace

A stove doesn’t just spread warmth and cosiness. The visual impression is just as important. The Contura 856 features generous side panes, making the flames visible anywhere in your interior. The stove will be an natural eye-catcher in your home, a place to gather round to get cosy together.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeC856W
  • Familja e produkteveContura
  • Grupi i produkteveFireplace
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-08-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)694
  • Gjerësia (mm)465
  • Thellësia (mm)365
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorCast iron
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)67
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Zjarrit
  • IFC classificationObjekt
  • OmniClass Number23-19 17 00
  • OmniClass TitleFireplaces

Rajoni i disponueshëm

Europe
Austri
Belgjikë
Danimarkë
Finlandë
Francë
Gjermani
Holandë
Irlandë
Itali
Luksemburg
Mbretëria e Bashkuar
Norvegji
Sllovenia
Spanjë
Suedi
Zvicër