Contura i5 Fireplace
Contura i5 Fireplace
    Contura

    Contura i5 Fireplace

    The fireplace insert Contura i5 with panorama door gives the fire a lot of space. The clean lines blend into your home. Contura i5 with double doors is ideal for corner stoves where a larger door takes too much space. The modern impression is reinforced by the finned grille.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCi5
    • Familja e produkteveContura
    • Grupi i produkteveFireplace
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-08-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)480
    • Gjerësia (mm)550
    • Thellësia (mm)433
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorCast iron
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)77
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Zjarrit
    • IFC classificationObjekt
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Belgjikë
    Danimarkë
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Irlandë
    Itali
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar
    Norvegji
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Zvicër