Cycle Rack (Aluminum Sliding Type, High-Low Type) – SR-AHW

Cycle Rack (Aluminum Sliding Type, High-Low Type) – SR-AHW

Aluminum sliding cycle rack designed for efficient bicycle storage in limited spaces.

The high-low rack arrangement helps make effective use of narrow spaces.

The aluminum rack runs smoothly and stably on two aluminum rails for light and quiet operation.

Child-seat electric-assist bicycles can be stored in the low-position rack.

Suitable for a wide range of bicycles, including electric-assist bicycles and children's bicycles.

Specifikim
  • ■SR-AHW

    Type: Aluminum Sliding Cycle Rack, High-Low Type

    Maximum Bicycle Weight: 40 kg

    Wheel Size (Low Rack): 12–28 inches

    Wheel Size (High Rack): 16–28 inches

    Maximum Tire Width: 55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 300 mm

Specifikime teknike
  • Referencë unikecycle-rack-aluminum-sliding-high-low-sr-ahw
  • Familja e produkteveBicycle parking
  • Grupi i produkteveBicycle racks
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-10-14
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Bike Racks & Shelters
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit