Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN
Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN

    Cycle Rack (Wall-Mounted Vertical Type) – CF-AN

    Wall-mounted vertical cycle rack designed for space-saving bicycle storage.

    The bicycle is stored vertically by simply hooking the front wheel onto the rack.

    A built-in gas damper assists with raising and lowering the bicycle for easier operation.

    The rack arm can be folded when not in use and can swing left or right to make efficient use of available space.

    A safety lock helps prevent the arm from springing upward unexpectedly.

    Specifikim
    • ■CF-AN

      Type: Wall-Mounted Vertical Cycle Rack

      Maximum Bicycle Weight: 20 kg

      Wheel Size: 20–28 inches

      Maximum Tire Width: 55 mm

      Maximum Bicycle Length: 1820 mm

      Maximum Handlebar Width: 600 mm

      Rack Pitch: 400 mm

      Operation: Gas Damper Assisted

    Specifikime teknike
    • Referencë unikecycle-rack-wall-mounted-vertical-cf-an
    • Familja e produkteveBicycle parking
    • Grupi i produkteveBicycle racks
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-10-14
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPeizazh - Bike Racks & Shelters
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit