Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFW

Cycle Rack (Aluminum Sliding Type) – SR-AFW

Aluminum sliding cycle rack designed for smooth, quiet operation and efficient bicycle storage.

The two-rail design provides stable and smooth rack movement.

The height difference between racks helps reduce interference between handlebars and baskets.

Suitable for a wide range of bicycles, including child-seat electric-assist bicycles and children's bicycles.

Made of weather-resistant aluminum for durability and ease of operation.

Specifikim
  • ■SR-AFW

    Type: Aluminum Sliding Cycle Rack

    Maximum Bicycle Weight: 40 kg

    Wheel Size: 12–28 inches

    Maximum Tire Width: 55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 300 mm

    Adjustable Rack Offset: 400–450 mm

Specifikime teknike
  • Referencë unikecycle-rack-aluminum-sliding-sr-afw
  • Familja e produkteveBicycle parking
  • Grupi i produkteveBicycle racks
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-10-14
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Bike Racks & Shelters
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit