Cycle Rack (Sliding Type) – SR-C

Cycle Rack (Sliding Type) – SR-C

Sliding cycle rack designed for efficient, high-density bicycle storage.

The aluminum rail provides light and quiet rack operation.

A standard rack pitch of 220 mm enables efficient use of available bicycle parking space.

Available in base and extension configurations to accommodate different installation layouts.

Can be combined with compatible upper-tier racks for efficient use of vertical space.

Specifikim
  • ■SR-C6N / SR-C10N

    Type: Base Unit

    Capacity: 6 / 10 Bicycles

     

    ■SR-CR5N / SR-CR6N / SR-CR7N / SR-CR8N

    Type: Extension Unit

    Capacity: 5 / 6 / 7 / 8 Bicycles

     

    Maximum Bicycle Weight: 30 kg

    Wheel Size: 18–28 inches

    Maximum Tire Width: 55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1820 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Standard Rack Pitch: 220 mm

Specifikime teknike
  • Referencë unikecycle-rack-sliding-sr-c
  • Familja e produkteveBicycle parking
  • Grupi i produkteveBicycle racks
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-10-14
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Bike Racks & Shelters
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit