Cycle Stand (Fat Bike Type) – CS-GF

Cycle Stand (Fat Bike Type) – CS-GF

Cycle stand designed specifically for fat bikes with extra-wide tires.

Suitable for fat bikes with tire widths from 100 to 120 mm.

The low-position stand provides stable and convenient bicycle storage.

Made of hot-dip galvanized structural steel pipe for durability and corrosion resistance.

Designed for fat bikes with wheel sizes of 20 inches or larger.

Specifikim
  • ■CS-GF

    Type: Fat Bike Cycle Stand, Low Position 

    Maximum Bicycle Weight: 30 kg

    Wheel Size: 20 inches or larger (Fat Bike)

    Tire Width: 100–120 mm

    Minimum Stand Pitch: 700 mm

    Material: Structural Steel Pipe

    Finish: Hot-Dip Galvanized

    Anchor: Included

Specifikime teknike
  • Referencë unikecycle-stand-fat-bike-cs-gf
  • Familja e produkteveBicycle parking
  • Grupi i produkteveBicycle stands
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-10-14
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Bike Racks & Shelters
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit