Cycle Rack (Two-Tier Type) – TC-TGF

Cycle Rack (Two-Tier Type) – TC-TGF

Two-tier cycle rack designed for efficient use of bicycle parking space.

The upper and lower rack arrangement increases bicycle storage capacity while making effective use of vertical space.

Equipped with a gas spring for smooth and quiet operation.

The freestanding column design provides an efficient solution for bicycle parking areas.

Available as a set combining high- and low-position racks.

Specifikim
  • ■TC-TGFH / TC-TGFL

    Type: High Position / Low Position

    Capacity: 2 Bicycles per Set

    Wheel Size: 20–27 inches

    Maximum Tire Width: 50 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Rack Pitch: 450 mm

    Operation: Gas Spring

    Color: Autumn Gray

Specifikime teknike
  • Referencë unikecycle-rack-two-tier-tc-tgf
  • Familja e produkteveBicycle parking
  • Grupi i produkteveBicycle racks
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-10-14
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Bike Racks & Shelters
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit