Cycle Rack (Vertical Lift Type) – VR-A5

Cycle Rack (Vertical Lift Type) – VR-A5

Vertical lift cycle rack designed to make efficient use of bicycle parking space.

The vertical lifting mechanism enables bicycles to be stored efficiently in two-tier parking layouts.

Equipped with an auto-return function that automatically raises the rack after the bicycle is removed.

Designed for easy and quiet operation, allowing the rack to be raised and lowered with minimal effort.

Safety features help prevent sudden upward movement and unintended rack operation.

Specifikim
  • ■VR-A5

    Type: Vertical Lift Cycle Rack

    Wheel Size: 22–28 inches

    Tire Width: 35–55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 600 mm

    Operation: Auto-Return Vertical Lift

Specifikime teknike
  • Referencë unikecycle-rack-vertical-lift-vr-a5
  • Familja e produkteveBicycle parking
  • Grupi i produkteveBicycle racks
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-10-14
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPeizazh - Bike Racks & Shelters
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit