Flamingo indoor dining table with square top 80x80x76
expormim

Flamingo indoor dining table with square top 80x80x76

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Kontaktoni me expormim

Specifikime teknike
  • Referencë unikeflamingo-indoor-table-square-top-80
  • Familja e produkteveFlamingo indoor
  • Grupi i produkteveIndoor collection
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-04-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)760
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorAlumin
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)33
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje
  • Kodi ETIMEG017960
  • Emri ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
  • OmniClass Number23-21 23 15
  • OmniClass TitleResidential Tables