Nido hand-woven armchair C251 T
Nido hand-woven armchair C251 T
Nido hand-woven armchair C251 T
    expormim

    Nido hand-woven armchair C251 T

    4.9 nga 5 yje4.9(7 vlerësime)

    Hand-woven armchair made of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94” wide. Foroutdoor use.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikenido-hand-woven-armchair
    • Familja e produkteveNido
    • Grupi i produkteveOutdoor collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-02-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)77
    • Gjerësia (mm)86
    • Thellësia (mm)86
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorRope
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)24
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Kolltuk
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_48
    • Uniclass 2015 PërshkrimLounge chairs
    • OmniClass Number23-21 23 13
    • OmniClass TitleResidential Seating
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS