Talo indoor square dining table
expormim

Talo indoor square dining table

Tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

Kontaktoni me expormim

Specifikime teknike
  • Referencë uniketalo-indoor-square-dining-table-120
  • Familja e produkteveTalo indoor
  • Grupi i produkteveIndoor
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-11-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)750
  • Gjerësia (mm)1200
  • Thellësia (mm)1200
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBungu
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)87
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje
  • Kodi ETIMEG017960
  • Emri ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodeSL_45
  • Uniclass 2015 PërshkrimResidential spaces
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDining Tables and Chairs
  • OmniClass Number23-21 23 15
  • OmniClass TitleResidential Tables