Smokescreen Active S1 | rrjetë me rul rezistente ndaj tymit

Smokescreen Active S1 | rrjetë me rul rezistente ndaj tymit

Në një zjarr, tymi shkakton më shumë viktima sesa zjarri. Perdet e tymit kufizojnë përhapjen e tymit në një zonë të caktuar. Rrjetat me rul sigurojnë që tymi të dërgohet në drejtimin e duhur, nga ku mund të hiqet në mënyrë efikase. Perdet e tymit përbëjnë një pjesë kyçe të sigurisë nga zjarri të ndërtimeve të tilla si garazhet e parkimit dhe ndërtesat publike.

Rrjeta me rul rezistente ndaj tymit Smokescreen Active S1 zbret vetëm kur është e nevojshme, në bazë të një sinjali nga paneli i kontrollit të zjarrit.


    Specifikim
    • SPECIFIKIMET STANDARDE

      Instalimi: Montohet brenda ose në mur.

      Zbatimi, ndër të tjera: Në garazhe parkimi, ndërtesa publike, zyra dhe ndërtesa industriale.

      Rezistenca ndaj tymit: mbi 120 minuta, për të gjitha dimensionet.

      Testi i tymit: Testuar dhe miratuar sipas standardit NEN-EN 12101-1.

      Materiali: Pëlhurë me fibra qelqi dypalëshe me një shtresë poliuretani gri.

      Trashësia e materialit: 0.4 mm

      Pesha e pëlhurës për m²: 0.45 kg

      Shufra e poshtme: Profil çeliku


      OPCIONET E SIGURISË NGA DËSHTIMET

      EFS (Elektrike e Sigurt nga Dështimi)

      Rrjeta rul rezistente ndaj tymit është e pajisur me një motor tubular 24V e cila vihet në lëvizje nga një kuti kontrolli me

      bateri emergjence 24V. Në rast të ndërprerjes së energjisë, rrjeta mbyllet duke përdorur këto bateri emergjence.

      GFS (Gravity Fail Safe)

      Rrjeta me rul rezistente ndaj tymit është e pajisur me një motor tubular 230V i cili vihet në lëvizje nga një kuti kontrolli. Në

      rast të ndërprerjes së energjisë, rrjeta mbyllet nga graviteti.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSmokescreen-Active-S1
    • Familja e produkteveSmokescreen
    • Grupi i produkteveSmoke resistant curtain
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-10-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)160
    • Gjerësia (mm)300
    Të ngjashme
    • Projektuar nëHolandë
    • Prodhuar nëHolandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Dyer zjarri & Kapakë