Flaka e ekranit të zjarrit (E)
Flaka e ekranit të zjarrit (E)

    Flaka e ekranit të zjarrit (E)

    Perde rul rezistente ndaj zjarrit E30/E60/E90/E120

    • 30, 60, 90 ose 120 minuta rezistencë ndaj zjarrit
    • Instalimi: Montohet brenda ose në mur.
    • I përshtatshëm për instalim në një mur fleksibël
    • Testuar sipas standardit EN 1634-1
    • Hapësirë ​​e vogël instalimi
    • Mbulesa e lehtë e zjarrit Flame është perdeja e parë e zjarrit që mund të përdoret në një mur fleksibël. Ky opsion kontribuon në aftësinë për të përshtatur lehtësisht ndërtesat me kërkesat në ndryshim të përdoruesit. Për shkak të zgjedhjes së zgjuar të materialit, perdeja e zjarrit është kompakte dhe ekonomike. Ajo ofron një zgjidhje ideale për krijimin e nënndarjeve të zjarrit. Perdja është testuar me sukses sipas standardeve më të fundit të CE.

    MUNDËSI PËR MBYLLJE NËSE HUMBET ENERGJIA

    • EFS (Elektrike Fail Safe) - Në rast të ndërprerjes së energjisë, ekrani mbyllet me bateri emergjente 24V.
    • KONTROLLI I EKRANIT TË ZJARRIT
    • Kutia e kontrollit përfshin mundësinë e lidhjes me sistemin e alarmit të zjarrit dhe ka tregues LED për:
    • Furnizim me energji
    • Sinjal aktiv zjarri
    • Mirëmbajtje
    • Tension baterie

    MUNDËSI

    • Veshje me pluhur e udhëzuesve anësorë, mbrojtëses dhe konsolave ​​në çdo ngjyrë RAL të dëshiruar.
    • Buton shtypës emergjence
    • Alarme tymi
    • Dritë stroboskopike dhe/ose zile
    • Ekran LED i jashtëm, i zbatueshëm kur instaloni kutinë e kontrollit mbi tavan.


    Specifikim
    • SPECIFIKIMET STANDARDE

      • Instalimi: Montohet brenda ose në mur.
      • Sipërfaqja e montimit: Instalimi në konstruksione fleksibël muri është i mundur.
      • Zbatimi: Spitalet, qendrat e shpërndarjes dhe industria, ndër të tjera.
      • Funksioni: Perdja mbyllet vetëm në rast alarmi zjarri.
      • Rezistenca ndaj zjarrit: Testuar sipas standardit EN 1634-1. Përmbush kriteret e mëposhtme: Dendësia e flakës E
      • Maks. Sipërfaqja e montimit: E30 - E60 - E90: 6,000 x 6,000 mm (gjerësi x lartësi)
      • E120: 3,560 x 6,000 mm (gjerësi x lartësi)
      • Materiali: Tekstil teknik me një mur të vetëm me një shtresë rezistente ndaj zjarrit.
      • Shina udhëzuese anësore + mbrojtëse: Fletë çeliku e galvanizuar Sendzimir
      • Shufër e poshtme: Profil çeliku i galvanizuar.
      • Rul i sipërm: Në konsola çeliku.
      • Shina e poshtme: Profil çeliku i integruar në mbrojtëse
    Specifikime teknike
    • Referencë unikefirescreen-flame
    • Familja e produkteveFirescreen
    • Grupi i produkteveFire-resistant roller curtain
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-10-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)6000
    • Gjerësia (mm)6000
    Të ngjashme
    • Projektuar nëHolandë
    • Prodhuar nëHolandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Dyer zjarri & Kapakë