Firelock Radiation Special (EW) | Qepen rrotullues me mure të dyfishta, rezistent ndaj zjarrit

Firelock Radiation Special (EW) | Qepen rrotullues me mure të dyfishta, rezistent ndaj zjarrit

EW30/EW60 Qepen me dy mure, rezistent ndaj zjarrit.

  • Rezistencë ndaj zjarrit 90 ose 120 minuta
  • Klasifikimi EW (standardi EN 1634-1)
  • Ndarje fizike ndaj zjarrit
  • I përshtatshëm për aeroporte, sektorin e shitjes me pakicë dhe industrinë, ndër të tjera
  • Safe ndaj Dështimit të Gravitetit - GFS
  • Opsione të ndryshme operative
  • E lehtë për t’u përdorur dhe mirëmbajtur

Qëllimi kryesor i një dere me rrotull rezistente ndaj zjarrit është mbrojtja e njerëzve dhe pronës duke parandaluar përhapjen e zjarrit. Dyert me rrotull rezistente ndaj zjarrit Firelock Radiation janë të lidhura me sistemin e alarmit të zjarrit. Kur bie një alarm, dyert mbyllen dhe formojnë një barrierë fizike. Dyert rrotulluese Firelock Radiation janë ndërtuar nga një profil çeliku i galvanizuar me dy mure të mbushura me lesh guri izolues.

SIGURIA NGA DËSHTIMET

Dyert rrotulluese rezistente ndaj zjarrit Firelock Radiation janë të pajisura me një zinxhir të jashtëm Gravity Fail Safe (GFS). Në rast të ndërprerjes së energjisë, dyert rrotulluese mbyllen automatikisht nëpërmjet një tufë të brendshme elektromagnetike.

MODELI STANDARD

  • Kutia e kontrollit Firelock Smart Control për funksionimin dhe sinjalet.
  • Butoni i shtypur ose çelësi për funksionim manual.
  • Motori Gravity Fail Safe (GFS)
  • Bateri emergjente 24V. Në rast të ndërprerjes së energjisë, dera rrotulluese mbyllet pas një periudhe të paracaktuar ose pas një alarmi zjarri.
  • Pajisje frenimi sigurie, për të siguruar një zbritje të kontrolluar.
  • Lidhja me sistemin e alarmit të zjarrit.

OPCIONET

  • Shifer sigurie
  • Derë e rrotulluar e mbyllur në kuti
  • Motor i mbyllur në kuti
  • Sensorë tymi dhe temperature për funksionim autonom pa sistem alarmi zjarri
  • Galvanizim ose veshje me pluhur e udhëzuesve anësorë, qepenave me rul dhe konsolës
  • Rrotull i sipërm në konsola prej flete çeliku ose në konsola çeliku UNP

 

Specifikim
  • SPECIFIKIMET STANDARDE

    • Instalimi: Në mur ose në tavan.
    • Zbatimi: Aeroporte, sektori i shitjes me pakicë, përpunimi i ushqimit, sektori petrokimik, stacionet e metrosë, njësitë e magazinimit, etj.
    • Rezistenca ndaj zjarrit: Testuar sipas standardit EN 1634-1. Klasat e rezistencës ndaj zjarrit EW90 dhe EW120.
    • Dimensionet maksimale: 10,000 x 7,500 mm (gjerësi x lartësi). Dimensione të tjera sipas kërkesës. Pa kufizim në hapjen maksimale.
    • Materiali: Çelik i galvanizuar me zhytje të nxehtë me mure të dyfishta, me listela të përforcuara dhe të izoluara.
    • Dimensionet e listelave: 22 x 100 mm (th x lartësi)
    • Trashësia e metalit: 0.8 mm
    • Pesha: përafërsisht. 30 kg/m².
    • Mbrojtje nga rënia: Instalim standard sipas standardeve EN 12604 dhe EN 12605.
    • Udhëzuesit anësorë: 100 mm të gjerë, profile çeliku të galvanizuar.
    • Trau i poshtëm: Profil çeliku në formë U, opsionalisht i pajisur me pajisje sigurie
Specifikime teknike
  • Referencë unikefirelock-radiation-special
  • Familja e produkteveFirelock
  • Grupi i produkteveFire-resistant double-walled roller shutter
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-10-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)8500
  • Gjerësia (mm)7500
Të ngjashme
  • Projektuar nëHolandë
  • Prodhuar nëHolandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Dyer zjarri & Kapakë