Rrezatimi i ekranit të zjarrit (EW) | Perde me rul rezistente ndaj zjarrit
Rrezatimi i ekranit të zjarrit (EW) | Perde me rul rezistente ndaj zjarrit

    Rrezatimi i ekranit të zjarrit (EW) | Perde me rul rezistente ndaj zjarrit

    EW30/EW60/EW90 Perde rul rezistente ndaj zjarrit. Opsionale: funksion rezistent ndaj tymit (Sa).

    • Deri në 90 minuta rezistencë ndaj zjarrit
    • Instalimi si montim brenda ose në mur
    • Rrezatimi termik maks. 15 kW/m²
    • Testuar sipas standardit EN 1634-1 / EN 15269-11
    • Testuar sipas standardit EN 13501-1
    • I disponueshëm me funksion rezistent ndaj tymit, në përputhje me standardin Sa: EN 1634-3
    • Nevojitet pak hapësirë ​​instalimi dhe hapësirë ​​anësore
    • Pesha e lehtë

    Perdet e zjarrit rezistente ndaj zjarrit Firescreen® Radiation janë rezistente ndaj flakës dhe kufizojnë rrezatimin e nxehtësisë në një maksimum prej 15 kW/m² (W). Kjo parandalon që temperaturat në zonat fqinje të ndërtesës të bëhen aq të larta sa të mund të ndodhë zjarr. Vetëm perdet e zjarrit Firescreen Radiation janë të përshtatshme si vulë për ndarjet e zjarrit.

    OPCIONET E KONTROLLIT

    • GFS (Gravity Fail Safe) - Mbyllje pas ndërprerjes së energjisë. Perdja e zjarrit rezistente ndaj zjarrit është e pajisur me një motor tubular 230V i cili vihet në lëvizje nga kutia e kontrollit të Firescreen Control. Në rast të ndërprerjes së energjisë, ekrani mbyllet nga graviteti. Butonat e hapjes/mbylljes në kutinë e kontrollit të Firescreen Control për të operuar manualisht sistemin.
    • EFS (Electrical Fail Safe) - Perdja e zjarrit rezistente ndaj zjarrit është e pajisur me një motor tubular 24V i cili vihet në lëvizje nga kutia e kontrollit të Firescreen Control dhe bateri energjie emergjente 24V. Në rast të ndërprerjes së energjisë, ekrani mbyllet me këto bateri energjie emergjente. Çelës me çelës për funksionim/rivendosje.
    • KONTROLLI I EKRANIT TË ZJARRIT
    • Kutia e kontrollit mund të lidhet me sistemin e alarmit të zjarrit dhe ka tregues LED për:
    • Furnizim me energji
    • Sinjal aktiv zjarri
    • Mirëmbajtje
    • Tension baterie (vetëm me 24V)

    OPCIONE

    • I disponueshëm me funksionin rezistent ndaj tymit, në përputhje me standardin Sa: EN 1634-3.
    • Veshje me pluhur e udhëzuesve anësorë, mbrojtëses dhe konsolave ​​në çdo ngjyrë RAL të dëshiruar.
    • Buton shtypës emergjence
    • Alarme tymi dhe temperature
    • Dritë stroboskopike dhe/ose zile
    • Ekran LED i jashtëm
    • Bateritë e energjisë emergjente (vetëm për GFS) parandalojnë mbylljen e ekranit në rast të një ndërprerjeje të shkurtër të energjisë.
    Specifikim
    • SPECIFIKIMET STANDARDE

      • Instalimi: Montohet brenda dhe në mur.
      • Zbatimi: Industri, ndërtesa tregtare, ndërtesa publike dhe institucione të kujdesit shëndetësor, ndër të tjera.
      • Funksioni: Dera mbyllet vetëm në rast alarmi zjarri.
      • Rezistenca ndaj zjarrit: Testuar sipas standardit EN 13501-2. Klasat e rezistencës ndaj zjarrit: EW30, EW60 dhe EW90.
      • Reagimi ndaj zjarrit: Testuar sipas standardit EN 13501-1. Përmbush kriteret e mëposhtme: B (pothuajse i padjegshëm) S1 (zhvillim i lehtë tymi) D0 (absolutisht pa formim pikash)
      • Materiali: Tekstil teknik me dy shtresa, i mbushur me material intumeshent. I pajisur me një shtresë gri me bazë silikoni, rezistente ndaj tymit.
      • Trashësia e materialit: Trashësia totale 8 mm
      • Pesha e pëlhurës për m²: 2 kg/m²
      • Shina udhëzuese anësore: Profil çeliku i galvanizuar Sendzimir me shirit intumeshent
      • Mbrojtëse: Fletë çeliku e galvanizuar Sendzimir
      • Shufra e poshtme: Profil tubular çeliku
    Specifikime teknike
    • Referencë unikefirescreen-radiation
    • Familja e produkteveFirescreen
    • Grupi i produkteveFire-resistant roller screen
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-10-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)6000
    • Gjerësia (mm)8250
    Të ngjashme
    • Projektuar nëHolandë
    • Prodhuar nëHolandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Dyer zjarri & Kapakë