Temperatura e ekranit të zjarrit P (EI) | Perde rul rezistente ndaj zjarrit

Temperatura e ekranit të zjarrit P (EI) | Perde rul rezistente ndaj zjarrit

Perde rul rezistente ndaj zjarrit EI 90 dhe EI 120.

  • Rezistencë maksimale ndaj zjarrit 120 minuta
  • Testuar sipas standardit EN 16034

Mbrojtëse zjarri Perdet e zjarrit rezistente ndaj temperaturës ndaj zjarrit janë rezistente ndaj flakës, kufizojnë rrezatimin e nxehtësisë dhe ofrojnë izolim termik. Kjo i bën perdet e zjarrit të përshtatshme për përdorime të tilla si krijimi i një rruge evakuimi ose një rruge sulmi për zjarrfikësit. Kur përdoren për të mbyllur ndarjet e zjarrit, perdet sigurojnë që temperatura e perdes në anën jo-zjarr të rritet me maksimumi 140°C.

Ne mund të furnizojmë opsionalisht versionin P të këtij produkti me një funksion rezistence ndaj tymit, Sa / S200, në përputhje me standardin EN 1634-3.

OPCIONET E SIGURISË NGA DËSHTIMET

  • Mbyllja pas ndërprerjes së energjisë:
  • GFS (Gravity Fail Safe) - Në rast të ndërprerjes së energjisë, rrjeta mbyllet nga graviteti.
  • EFS (Electrical Fail Safe) - Në rast të ndërprerjes së energjisë, ekrani mbyllet me bateri emergjente.

KONTROLLI I EKRANIT TË ZJARRIT

Kutia e kontrollit përfshin mundësinë e lidhjes me sistemin e alarmit të zjarrit dhe ka tregues LED për:

  • Furnizim me energji
  • Sinjal aktiv zjarri

OPCIONET

  • I disponueshëm me funksionin rezistent ndaj tymit, në përputhje me standardin Sa / S200: EN 1634-3
  • Veshje me pluhur e udhëzuesve anësorë, mbrojtëses dhe konsolave ​​në çdo ngjyrë RAL të dëshiruar
  • Buton emergjence
  • Alarm tymi
  • Paketa e energjisë: parandalon mbylljen e ekranit në rast të një ndërprerjeje të shkurtër të energjisë
Specifikim
  • SPECIFIKIMET STANDARDE

    • Instalimi: Në mur.
    • Zbatimi: Izolim pa sistem spërkatës, realizimi i një rruge evakuimi, ndër të tjera; plotëson kërkesat për një mur zjarri.
    • Funksioni: Dera mbyllet vetëm në rast alarmi zjarri.
    • Rezistenca ndaj zjarrit: Testuar sipas standardit EN 16034. Klasat e rezistencës ndaj zjarrit EI 90 dhe EI 120.
    • Hapja e pastër: Maks. 8,400 x 4,500 mm (gjerësi x lartësi) Min 500 x 500 mm (gjerësi x lartësi).
    • Materiali: Tekstil teknik me mure të dyfishta, i mbushur me material intumescent.
    • Pesha e pëlhurës: 9 kg/m²
    • Shina udhëzuese anësore + mbrojtëse: Fletë çeliku e galvanizuar Sendzimir
Specifikime teknike
  • Referencë unikefirescreen-temperature-P
  • Familja e produkteveFirescreen
  • Grupi i produkteveFire-resistant roller screen
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-07-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)4500
  • Gjerësia (mm)8400
Të ngjashme
  • Projektuar nëHolandë
  • Prodhuar nëHolandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Dyer zjarri & Kapakë