SEPTA PRO P3 S/STEEL - IS
SEPTA PRO P3 S/STEEL - IS

    SEPTA PRO P3 S/STEEL - IS

    Septa Pro P3 single square flushplate for pneumatic actuation, Stainless steel, anti vandal, Ideal Standard logo
    Specifikim
    • Septa Pro P3 single square flushplate for pneumatic actuation, Stainless steel, anti vandal, Ideal Standard logo

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeR0135
    • Familja e produkteveSepta
    • Grupi i produkteveFlushplate
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-07-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)95
    • Gjerësia (mm)95
    • Thellësia (mm)2
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorKromit
    • Weight Net (kg)0.36
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC cisterns
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Africa