Changing table Lyfta Vägg  80 Corian
Jeltec
Të arkivuara

Changing table Lyfta Vägg 80 Corian

Skötbord Lyfta 80 Corian is an wall-mounted electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level and then you simply set the right working height with the controller. Skötbord Lyfta 80 includes a phthalate-free mattress and high rims and is available Corian® material.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeLyfta80vaggCorian
  • Familja e produkteveChanging stations
  • Grupi i produkteveLyfta
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-10-18
  • Numri i botimit1
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)73
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings