FRAME 25 Additional horizontal light 800 mm, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light 800 mm, without switch

Additional horizontal LED light, without switch, 1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Specifikime teknike
  • Referencë unike447491
  • Familja e produkteveFRAME 25
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)25
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)25
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)0.58
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
  • IFC classificationNdriçim i lehtë