FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, with switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, with switch

Additional horizontal LED, with sensor switch integrated in the mirror aluminium frame (bottom side), Watt depending on length, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Specifikime teknike
  • Referencë unike447562
  • Familja e produkteveFRAME 25
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)25
  • Thellësia (mm)25
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)1.2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
  • IFC classificationNdriçim i lehtë