FRAME 25 Additional horizontal light 1500 mm, with switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light 1500 mm, with switch

Additional horizontal LED light, with sensor switch integrated in the mirror aluminium frame (bottom side)1x 30W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Specifikime teknike
  • Referencë unike447542
  • Familja e produkteveFRAME 25
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)25
  • Gjerësia (mm)1500
  • Thellësia (mm)25
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)0.97
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
  • IFC classificationNdriçim i lehtë