FRAME 25 Additional vertical light, with switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional vertical light, with switch

Additional vertical LED light, with sensor switch integrated in the mirror aluminium frame (bottom side)1x 12W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Specifikime teknike
  • Referencë unike447572
  • Familja e produkteveFRAME 25
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)25
  • Gjerësia (mm)700
  • Thellësia (mm)25
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëZvicër
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)0.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
  • IFC classificationNdriçim i lehtë