FRAME 25 Additional horizontal light 1000 mm, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light 1000 mm, without switch

Additional horizontal LED light, without switch, 1x 15W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
Specifikime teknike
  • Referencë unike447511
  • Familja e produkteveFRAME 25
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-06-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)25
  • Gjerësia (mm)1000
  • Thellësia (mm)25
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëSwitzerland
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)0.67
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
  • IFC classificationNdriçim i lehtë