FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch
FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch
    LAUFEN

    FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch

    Additional horizontal LED light, with sensor switch integrated in the mirror aluminium frame (bottom side)1x 30W, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
    Specifikime teknike
    • Referencë unike447552
    • Familja e produkteveFRAME 25
    • Grupi i produkteveAccessories
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-06-02
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)25
    • Gjerësia (mm)1800
    • Thellësia (mm)25
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Projektuar nëSwitzerland
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
    • IFC classificationNdriçim i lehtë