LAUFEN PRO S Wall cabinet, left hinged, with small projection, 1 door
LAUFEN PRO S Wall cabinet, left hinged, with small projection, 1 door
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Wall cabinet, left hinged, with small projection, 1 door

    Wall cabinet, with small projection, 1 door, left hinged
    Specifikime teknike
    • Referencë unike483113
    • Familja e produkteveLAUFEN PRO S
    • Grupi i produkteveAuxiliary unit
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-12-22
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)180
    • Gjerësia (mm)850
    • Thellësia (mm)350
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBord MDF
    • Projektuar nëZvicër
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings