Nordpeis Duo 2 DV Stove
Nordpeis Duo 2 DV Stove
    Nordpeis

    Nordpeis Duo 2 DV Stove

    4.7 nga 5 yje4.7(11 vlerësime)
    An elegant wood burning stove suitable for modern, energy efficient homes. Nordpeis Duo 2 has side windows that give a fantastic view of the flames. The stove has a convenient wood compartment for storing wood in the side. Designed by Ingvild W. Mørk and Karoline Bommen in a sleek and stylish form.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikenordpeis_duo_dv2
    • Familja e produkteveFireplaces
    • Grupi i produkteveDuo DV 2
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-03-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1279
    • Gjerësia (mm)470
    • Thellësia (mm)365
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëNorvegji
    • Prodhuar nëPoloni
    • Weight Net (kg)120
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Zjarrit
    • IFC classificationNgrohës i hapësirës
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimFireplace hearths
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Itali
    Norvegji
    Portugali
    Spanjë
    Suedi